Werkstoff: Stahl.
-
Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
auf einer Welle.
-
Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
Druckringen.
-
Nicht selbstzentrierend.
-
Selbstlösend bei Demontage.
-
Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage.
Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen
können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:
MÄDLER
Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen
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
Artikelnr.: 61530018
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,51 | 9,17 | 8,54 | 7,93 | 6,96 | 6,32 | 6,02 | 5,69 |
18 |
47 |
20 |
- |
17 |
26 |
250 |
26 |
200 |
85 |
8 x M6 |
15 |
0,22 |