Werkstoff: Stahl.
-
Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
auf einer Welle.
-
Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
Druckringen.
-
Nicht selbstzentrierend.
-
Selbstlösend bei Demontage.
-
Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage.
Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen
können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:
MÄDLER
Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen
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
Artikelnr.: 61530025
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,23 | 9,88 | 9,2 | 8,52 | 7,49 | 6,8 | 6,46 | 6,14 |
25 |
50 |
20 |
- |
17 |
26 |
470 |
39 |
204 |
105 |
8 x M6 |
15 |
0,23 |