Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten Druckringen.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen
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
Artikelnr.: 61530038

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,0713,6112,6811,7210,319,389,078,74

d [mm]38
D [mm]65
L [mm]20
A [mm]-
L1 [mm]17
L2 [mm]26
T [Nm]1110
Fax [kN]58
PW [N/mm²]206
PN [N/mm²]122
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]14 x M6
TA [Nm]15
Gewicht [kg]0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn