Werkstoff: Stahl.
-
Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
auf einer Welle.
-
Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
Druckringen.
-
Nicht selbstzentrierend.
-
Selbstlösend bei Demontage.
-
Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61530080
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
37,73 | 33,68 | 29,62 | 25,59 | 25,13 |
80 |
120 |
28 |
- |
24 |
38 |
6400 |
162 |
189 |
130 |
14 x M10 |
70 |
1,35 |