Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61541400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,6323,923,0722,2221,4413,4710,117,86

d [mm]14
D [mm]26
L [mm]17
L1 [mm]16,5
L2 [mm]20,0
Übertragbares Drehmoment T [Nm]40
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]6
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]94
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]50
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M3 x 16
Anzugsmoment TA [Nm]2,1
Schraubenanzahl [Stück]4
Gewicht [kg]0,039

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn