Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61545500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
93,0989,9886,8783,7880,6672,3854,2942,23

d [mm]55
D [mm]85
L [mm]42
L1 [mm]40
L2 [mm]50
Übertragbares Drehmoment T [Nm]2772
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]110
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]270
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]174
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M8 x 40
Anzugsmoment TA [Nm]41
Schraubenanzahl [Stück]8
Gewicht [kg]0,770

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn