Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden. Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550104

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
33,9131,227,1224,4121,719,67

d [mm]4
D [mm]16
L [mm]19
L1 [mm]10
B [mm]3
Übertragbares Drehmoment T [Nm]10
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]4
Flächenpressung Nabe [N/mm²]73
Schlüsselweite SW [mm]13
Anzugsmoment TA [Nm]12
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn