Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden. Spannsatz im Auslieferungszustand einbauen, keinesfalls schmieren. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550105

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
23,5221,6418,8116,9415,0513,64

d [mm]5
D [mm]16
L [mm]19
L1 [mm]10
B [mm]3
Übertragbares Drehmoment T [Nm]11
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]4
Flächenpressung Nabe [N/mm²]73
Schlüsselweite SW [mm]13
Anzugsmoment TA [Nm]12
Gewicht [g]19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn