Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Mit einem zweiten Sechskant, zum Gegenhalten bei der Montage.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).

Montage
Der Spannsatz muss fettfrei eingebaut werden. Nur die Kontakflächen zwischen innerem und äußerem Sechskant muss geölt sein. Der Spannsatz darf nicht mit feststehenden Bauteilen in Berührung kommen. Den hinteren Sechskant mit schmalen Maulschlüssel festhalten und den vorderen Sechskant mit einem Drehmomentschlüssel mit dem Anzugsdrehmoment TA im Uhrzeigersinn festschrauben.

Demontage
Den hinteren Sechskant mit einem schmalen Maulschlüssel festhalten und den vorderen Sechskant im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die innere Buchse ein paar Millimeter herausgeschoben wird.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550207

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
12,6111,9711,3410,089,478,83

d [mm]7
D [mm]14
L [mm]22
L 1 [mm]11
B [mm]6
T [Nm]20
Fax [kN]5,8
Pw [N/mm2]205
PN [N/mm2]121
SW [mm]16
TA [Nm]17
Gewicht [g]23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn