Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe: max. 12,5µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 61557032

d [mm]32
D [mm]60
L1 [mm]26
A [mm]31
L [mm]39
L2 [mm]45
Übertragbares Drehmoment T [Nm]1130
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]70
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]228
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]121
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]M6 x 25
Anzugsmoment TA [Nm]17
Gewicht [kg]0,53

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn