Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61557714

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,548,97,876,856,165,455,124,97

Bemerkung
d [mm]14
Reihe [ ]leicht
D [mm]55
L [mm]30
A [mm]22
L1 [mm]17
L2 [mm]38
D1 [mm]62
T [Nm]218
Fax [kN]32
PW [N/mm²]351
PN [N/mm²]89
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]3 x M8
TA [Nm]41
Gewicht [kg]0,49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn