Werkstoff: Stahl.

  • Hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µm. Höchste zul. Toleranz für die Welle: h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61587016

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,3710,079,088,127,186,5

Innen-Ø d [mm]16
Wellen-Ø dw [mm]13-14
Drehmom. T [Nm]70 - 90
D [mm]41
L [mm]15
L2 [mm]18,5
l [mm]11
e [mm]2
Schrauben [Anzahl x Größe]5 x M5
Anzugsmoment TA [Nm]4
Flächenpressung PW [N/mm²]133
Gewicht [kg]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn