Werkstoff: Stahl.

  • Hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µm. Höchste zul. Toleranz für die Welle: h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61587044

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
19,3717,1515,4813,8312,1611,09

Innen-Ø d [mm]44
Wellen-Ø dw [mm]32 - 36
Drehmom. T [Nm]660 - 830
D [mm]80
L [mm]25,5
L2 [mm]29,5
l [mm]20
e [mm]2,75
Schrauben [Anzahl x Größe]7 x M6
Anzugsmoment TA [Nm]12
Flächenpressung PW [N/mm²]314
Gewicht [kg]0,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn