Werkstoff: Hochwertiger Stahl.
Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Einbau-Toleranzen:
Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.
Temperaturbereich: -30° bis +85°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61591500
Staffelpreis in EUR pro STK:
15 |
18 |
46 |
39 |
25 |
46 |
6,1 |
0,5 |
90 |
70 |
M10 |
15,1 |
5 |
5 |
0,16 |