Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7. Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.
Temperaturbereich: Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 61591905

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
185,58176,45170,37

d [mm]19,05
D [mm]23
D1 [mm]50,5
L [mm]42
L1 [mm]28
Übertragbares Drehmoment T [Nm]85
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]8,9
Übertragbare Radialkraft Fr [kN]1
PW [N/mm²]90
PN [N/mm²]70
Schraubengröße [DIN 915, 12.9]M10
R [mm]17,4
N [mm]5
Anzugsmoment TA [Nm]5
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn