Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
• Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.
• Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61597145

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
101,9494,3186,6581,5576,4673,91

d [mm]45
D [mm]75
L1 [mm]30
A [mm]35
L [mm]47
L2 [mm]55
D1 [mm]81
Übertragbares Drehmoment T [Nm]605
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]28
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]54
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]32
Schrauben (DIN 912, A2-70) [Anz. x Größe]6 x M8 x 30
Anzugsmoment TA [Nm]18
Gewicht [kg]0,98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn