Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
• Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.
• Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61597150

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
114,43105,8597,2791,5485,8382,96

d [mm]50
D [mm]80
L1 [mm]30
A [mm]35
L [mm]47
L2 [mm]55
D1 [mm]86
Übertragbares Drehmoment T [Nm]901
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]37
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]47
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]30
Schrauben (DIN 912, A2-70) [Anz. x Größe]6 x M8 x 30
Anzugsmoment TA [Nm]18
Gewicht [kg]1,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn