Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für geringere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 10 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599407

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
68,8366,5154,649,5546,4543,35

d [mm]7
D [mm]17
L [mm]11
L1 [mm]10,5
L2 ges. [mm]13,5
Übertragbares Drehmoment T [Nm]3
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]0,9
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]42
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]17
Schrauben (DIN 912, A2-70)M2,5 x 10
Anzugsmoment TA [Nm]0,5
Schraubenanzahl [Stück]3
Gewicht [kg]0,013

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn