Werkstoff:
Edelstahl 1.4401 (V4A).
Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.
Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µm.
Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.
Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den
vorderen Ring eingreifen.
Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:
MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen
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
Artikelnr.: 61599545
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
78,29 | 74,18 | 70,06 | 67,58 | 64,69 | 61,81 | 59,76 |
45 |
75 |
24 |
32 |
750 |
37 |
105 |
62 |
12 x M8 |
18 |
0,53 |