Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

Spannsatz für niedrigere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd. Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599614

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
57,2354,3751,5247,2342,9341,5140,06

d [mm]14
D [mm]23
L [mm]26
A [mm]23
L1 [mm]14
L2 [mm]30
D1 [mm]38
Übertragbares Drehmoment T [Nm]30
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]4
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]59
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]36
Schrauben [DIN 912, A2-70]4 x M4
Anzugsmoment TA [Nm]2
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn