Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt.

Zur axialen Sicherung von Bauteilen in Bohrungen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61766200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,831,681,531,381,250,940,780,47

Nenn-Ø d1[mm]62
s [mm]2,0
d3 [mm]66,2
a [mm]7,3
b [mm]5,5
d5 [mm]2,5
Gewicht [kg/100 Stk]1,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn