Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt.

Zur axialen Sicherung von Bauteilen in Bohrungen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61766800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,132,872,592,352,071,551,320,79

Nenn-Ø d1[mm]68
s [mm]2,5
d3 [mm]72,5
a [mm]7,8
b [mm]6,1
d5 [mm]3,0
Gewicht [kg/100 Stk]1,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn