Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt.

Zur axialen Sicherung von Bauteilen in Bohrungen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61771000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,688,878,087,256,444,844,022,42

Nenn-Ø d1[mm]110
s [mm]4,0
d3 [mm]117,0
a [mm]10,4
b [mm]9,0
d5 [mm]3,5
Gewicht [kg/100 Stk]6,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn