Werkstoff: Edelstahl 1.4122.

Zur axialen Sicherung von Wälzlagern und anderen Bauteilen auf Wellen.

Achtung: Die rostfreie Edelstahlausführung hat gegenüber der DIN-Ausführung aus Federstahl reduzierte Federkräfte und abweichende mechanische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 61799404

Staffelpreis in EUR pro STK:

152550100250500
0,190,180,130,120,110,090,07

Nenn-Ø d1[mm]4
s [mm]0,4
d3 [mm]3,7
a [mm]2,2
b [mm]0,9
d5 [mm]1,0
Gewicht [kg/100 Stk]0,002

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn