Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61800-2Z-SKF
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,81 | 19,08 | 18 | 16,93 | 15,5 | 14,38 | 13,99 | 12,64 |
10 |
19 |
5 |
beidseitig Deckscheiben |
1,38 |
0,59 |
38.000 |
5,5 |