Werkstoff: Passfedern aus C45K, geschlitzte Klemmringe aus Stahl brüniert.

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit Passfedern und Klemmringen. Inhalt 316 Teile. Gewicht 2,05 kg.

40 Passfedern 3 x 3 x 12 40 Passfedern 3 x 3 x 20 30 Passfedern 4 x 4 x 15 30 Passfedern 4 x 4 x 20 20 Passfedern 5 x 5 x 15 20 Passfedern 5 x 5 x 20 20 Passfedern 5 x 5 x 25 15 Passfedern 5 x 5 x 30 15 Passfedern 6 x 6 x 25 15 Passfedern 6 x 6 x 30 15 Passfedern 6 x 6 x 40 15 Passfedern 8 x 7 x 25 10 Passfedern 8 x 7 x 40 6 Passfedern 10 x 8 x 40 8 Klemmringe 6 mm Bohrung 8 Klemmringe 8 mm Bohrung 5 Klemmringe 10 mm Bohrung 4 Klemmringe 12 mm Bohrung

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61800000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
75,8865,0659,6454,2148,79

Gewicht [kg]2,05

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn