Werkstoff: Stahl, verzinkt

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit KL-Sicherungen passend zu BEK-Bolzen mit Einstich/ Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt 880 Teile. Gewicht 1,8 kg.

100 x Gr. 3 100 x Gr. 4 100 x Gr. 5 100 x Gr. 6 100 x Gr. 8 80 x Gr. 10 100 x Gr. 12 80 x Gr. 14 100 x Gr. 16 20 x Gr. 24

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61800001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
122,74118,35

Gewicht [kg]1,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn