Werkstoff: Stahl verzinkt

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit SL-Sicherungen passend zu BEK-Bolzen mit Einstich/ Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt: 560 Teile. Gewicht 1,23 kg.

100 x Gr. 4 100 x Gr. 5 100 x Gr. 6 100 x Gr. 8 40 x Gr. 10 40 x Gr. 12 40 x Gr. 14 40 x Gr. 16

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61800002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
110,93106,98

Gewicht [kg]1,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn