Werkstoff: Stahl verzinkt, weiß/ blau.

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit Scheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A) und Splinten nach DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94). Passend zu Bolzen/ Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt 1480 Teile. Gewicht 4,9 kg.

100 Scheiben Gr. A 4,3 100 Scheiben Gr. A 5,3 100 Scheiben Gr. A 6,4 100 Scheiben Gr. A 8,4 100 Scheiben Gr. A 10,5 100 Scheiben Gr. A 13,0 100 Scheiben Gr. A 15,0 30 Scheiben Gr. A 17,0 25 Scheiben Gr. A 19,0 25 Scheiben Gr. A 21,0 200 Splinte Gr. 1,0x10 100 Splinte Gr. 1,6x16 100 Splinte Gr. 2,0x16 100 Splinte Gr. 3,2x20 100 Splinte Gr. 4,0x32 100 Splinte Gr. 5,0x45

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61800003

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
121,46117,41113,35

Gewicht [kg]4,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn