Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61823000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,192,842,482,141,790,880,690,64

Breite b h9 [mm]16
Höhe h h11 [mm]10
Länge l1 [mm]55
Gewicht [g]69

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn