Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61823100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,163,73,242,772,311,140,930,85

Breite b h9 [mm]16
Höhe h h11 [mm]10
Länge l1 [mm]60
Gewicht [g]75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn