Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61837303

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,81,661,531,391,281,211,141,07

bh9 [mm]3
hh12 [mm]3,7
l [mm]9,66
d2 [mm]10
Gewicht [g]0,622

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn