Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.
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
Artikelnr.: 61837607

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,982,762,562,322,11,991,881,76

bh9 [mm]6
hh12 [mm]7,5
l [mm]18,57
d2 [mm]19
Gewicht [g]4,91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn