Werkstoff: Stahl, gehärtet und geschliffen.

Zylinderstifte mit abgerundeten Planflächen, an einer Seite angefast, ähnlich DIN EN ISO 8734.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61841080

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
1,010,950,880,820,760,710,68

d [mm]10
l [mm]80
Gewicht [g]49,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn