Werkstoff: Edelstahl 1.4310 (A2).

Hohlspannstifte in schwerer Ausführung. Als Welle-Nabe-Verbindung oder zur Fixierung der Position von sonstigen Bauteilen zueinander. Wiederverwendbar. Mit Übermaß. Die Aufnahmebohrung soll dem Nenndurchmesser d1 entsprechen, mit Toleranz H12.

* Nenndurchmesser.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 618801005

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100250500
0,270,250,220,190,140,11

d1* [mm] 1
I [mm]5
d1 max. [mm]1,3
d2 [mm] 0,8
a [mm]0,15
s [mm]0,2
Gewicht [g] 0,010

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn