Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61907-2RS-MAE
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
14,19 | 12,4 | 10,98 | 9,93 | 9,19 | 8,49 | 7,77 | 7,08 |
35 |
55 |
10 |
beidseitig abgedichtet |
10,6 |
7,25 |
5.300 |
80 |