Werkstoff: Edelstahl A2, Härteklasse 21H.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61911012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,460,40,360,310,270,230,180,13

d [mm]M10
l [mm]12
γ [°]90
dt max. [mm]2,5
s [mm]5
Gewicht [mm]4,42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn