Werkstoff: Edelstahl A2, Härteklasse 21H.

Madenschrauben mit Kegelstumpf und Planfläche (Maß dp). Zur Verwendung als Stellschraube. Die Planfläche schont die Welle.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61931012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,460,40,360,310,270,230,180,13

d [mm]M10
l [mm]12
dp min. [mm]6,64
dp max. [mm]7
s [mm]5
Gewicht [g]4,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn