Werkstoff: Stahl Härteklasse 45H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61940308

Staffelpreis in EUR pro STK:

1525
0,080,070,05

d [mm]M3
l [mm]8
dz min. [mm]1,15
dz max. [mm]1,4
s [mm]1,5
Gewicht [g]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn