Werkstoff: Stahl Härteklasse 45H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61940404

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
0,070,05

d [mm]M4
l [mm]4
dz min. [mm]1,75
dz max. [mm]2
s [mm]2
Gewicht [g]0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn