Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet.

Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.

Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet.

Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62211012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,773,693,593,493,413,012,652,52

d1 [mm]10,0
l1 [mm]12
d2 [mm]15
d3 [mm]18
l2 [mm]3
Gewicht [g]11,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn