Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62224030
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,04 | 15,66 | 15,29 | 14,91 | 14,49 | 14,05 | 13,62 | 12,83 |