Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62224056
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,33 | 20,07 | 18,81 | 17,55 | 17,42 | 17,3 | 17,19 | 17,07 |