Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62224067
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
43,77 | 39,13 | 34,5 | 32,78 | 31,14 | 29,59 | 28,12 | 27,92 |