Werkstoff: Edelstahl 1.4112, gehärtet. Innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Zylindrische Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A.

Härte: 55+4 HRC. Bohrung am Ende gerundet.

Aufnahmebohrung: Toleranz H7

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 622412020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,116,586,195,6654,744,484,21

d1 [mm]12,0
l1 [mm]20
d2 [mm]18
Gewicht [g]22,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn