Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (ab Bohrung 24 mit
flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem
Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW.
Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4" x 1/2".
Schlüsselweite 3 mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit
oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere
Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 22 Nm. Bohrung 19 mm: 37 Nm.
Bohrung 24 mm: 58 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62250111
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,68 | 3,43 | 3,19 | 3,04 | 2,8 | 2,56 | 2,32 |