Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62250199

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,510,470,440,410,370,310,26

passend für Buchse von [Nr.]1008
bis Buchse [Nr.]1108
Größe [Zoll]BSW 1/4 x 1/2
Anzugsmoment [Nm]5,6
Außen-Ø [mm]6,35
Toleranz [mm]-0,2
Steigung [mm]1,270
Toleranz [mm]+/-0,2
Länge [mm]12,7
Toleranz [mm]+/-0,35
Schlüsselweite [mm]3
Toleranz [mm]+0,15
Gewicht [g]1,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn