Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 28 mit flacher
Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4" x 1/2". Schlüsselweite
3mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf).
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 28 Nm. Bohrung 19 mm: 40 Nm.
Bohrung 24 mm: 62 Nm. Bohrung 28 mm: 71 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62250209
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,98 | 3,72 | 3,45 | 3,29 | 3,03 | 2,77 | 2,52 |