Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art.
622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 /
-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16 mm: 82 Nm. Bohrung 19 mm: 105 Nm.
Bohrung 24 mm: 140 Nm. Bohrung 32 mm: 180 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62250312
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,24 | 4,89 | 4,54 | 4,33 | 3,98 | 3,64 | 3,3 |