Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5 mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)


Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm. Bohrung 38mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62250419

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,965,575,184,924,534,153,76

Spannbuchse [Nr.]1610
Bohrung d [mm]19
Nutbreite b [mm]6
Nuttiefe t2 [mm]2,8
L [mm]25,4
D1 [mm]57
Gewicht [kg]0,380

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn